Ciss5340 pF
-
Coss401 pF
-
ID (@25°C) (最大)88 A
-
IDpuls (最大)352 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V)65 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)10.7 mΩ
-
Rth0.5 K/W
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
IPB107N20NAATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Industry’s lowest R DS(on)
- Lowest Qg and Qgd
- Lowest FOM RoHS compliant - MSL 1 rated
利点
- Highest efficiency
- Highest power density
- Lowest board space consumption
- Minimal device paralleling required
- System cost improvement
- Environmentally friendly
- Easy-to-design-in products
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.