IPB085N15NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPB085N15NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 150 V normal level in D²PAK 3-pin package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB085N15NM6
IPB085N15NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    90 A
  • QG (typ @10V)
    29 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.5 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPB085N15NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
IPB085N15NM6 leverages OptiMOS™ 6 150 V unparalleled performance and robustness for a suitable alternative to legacy StrongIRFET™ and OptiMOS™ 3 150 V products.OptiMOS™ 6 150 V technology was designed to fulfill the requirements of both high and low switching frequency applications, in hard and soft switching.

特長

  • 20% lower FOMg than OptiMOS™ 5
  • Industry's lowest Qrr in 150 V
  • Improved diode softness vs OptiMOS™ 5
  • Tight Vgs(th) spread of +/-500 mV
  • High avalanche ruggedness
  • Max Tj of 175°C and MSL1

利点

  • Low conduction and switching losses
  • Stable operation with improved EMI
  • Better current sharing when paralleling
  • Enhanced robustness
  • Improved system reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ