2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)134 A
-
QG (typ @10V)73 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.8 mΩ
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.5 V
-
VGS(th)3.7 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPB068N20NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MX,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Compared to OptiMOS™ 3 200 V the new technology achieves:
- 42 % lower RDS(on)
- Excellent EMI & Switching behavior due to:</>li>
- 45% lower QRR(typ)
- 42% lower QOSS(typ)
- More than 3 times softer diode
- Improved capacitance linearity
- Tight VGS(th) and low transconductance for ease of paralleling
- Improved SOA to enhance robustness
利点
- Low conduction losses
- Low switching losses
- Stable operation with improved EMI
- Less paralleling required
- Better current sharing when paralleling
- RoHS compliant, lead free
- MSL 1 classified according to J-STD-020
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.