IPB044N15N5
Active and preferred
RoHS対応

IPB044N15N5

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB044N15N5
IPB044N15N5
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    6000 pF
  • Coss
    1500 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    174 A
  • IDpuls (最大)
    696 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • Qgd
    16 nC
  • QG (typ @10V)
    80 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.4 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Rth
    0.3 K/W
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • バッテリー電圧
    72-96 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • ピン数
    7 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPB044N15N5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 150 V power MOSFETs from Infineon are particularly suitable for low voltage drives such as forklift and e-scooter, as well as telecom and solar applications, offering a breakthrough reduction in R DS(on) (up to 25% compared to the next best alternative in SuperSO8) and Q rr without compromising FOM gd and FOM OSS, effectively reducing design effort whilst optimizing system efficiency.

特長

  • Firm FOMgd and FOMoss with lower RDS(on)
  • Lower output charge
  • Ultra-low reverse recovery charge
  • Increased commutation ruggedness
  • Higher switching frequency possible

利点

  • Reduced paralleling
  • Higher power density designs
  • More rugged products
  • System cost reduction
  • Improved EMI behavior
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ