IPB035N10NF2S
Active and preferred
RoHS対応

IPB035N10NF2S

StrongIRFET™ 2 single N-channel power MOSFET 100 V in D²PAK package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB035N10NF2S
IPB035N10NF2S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    151 A
  • QG (typ @10V)
    69 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.5 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPB035N10NF2SATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon's StrongIRFET™ 2 power MOSFET 100 V features low RDS(on) of 3.5 mOhm, addressing a broad range of applications from low- to high-switching frequency.Additonally it is intended as the better price performance product compared to the IPB042N10N3 G. 

特長

  • Broad availability from distribution
  • Excellent price/performance ratio
  • Ideal for high & low switching frequency
  • Industry standard through-hole package
  • High current rating
  • Capable of wave-soldering

利点

  • Multi-vendor compatibility
  • Right-fit products
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard pinout for drop-in replacement
  • Increased current carrying capability
  • Ease of manufacturing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ