Ciss7300 pF
-
Coss2000 pF
-
ID (@25°C) (最大)140 A
-
IDpuls (最大)980 A
-
Ptot (最大)167 W
-
QG (typ @10V)90 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2 mΩ
-
Rth0.9 K/W
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3.1 V
-
パッケージD2PAK 7pin (TO-263 7pin)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
- Very low on-resistance R DS(on)
- Ideal for fast switching applictions
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.