Ciss17000 pF
-
Coss3700 pF
-
ID (@25°C) (最大)180 A
-
IDpuls (最大)720 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QG (typ @10V)206 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.7 mΩ
-
Rth0.6 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージD2PAK 7pin (TO-263 7pin)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPB017N06N3GATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Charge x RDS(on)product (FOM)
- Low on-resistance R DS(on)
- Ideal for fast switching applications
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.