IPB015N04L G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB015N04L G
IPB015N04L G


製品仕様情報

  • Ciss
    21000 pF
  • Coss
    3400 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • IDpuls (最大)
    400 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • QG (typ @10V)
    260 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.5 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.8 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    1.8 mΩ
  • Rth
    0.6 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
OptiMOS™ 40V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
  • Very low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applictions
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ