ID (@25°C) (最大)5.4 A
-
ID (最大)5.4 A
-
IDpuls (最大)24 A
-
Ptot (最大)28 W
-
QG (typ @10V)18.7 nC
-
QG18.7 nC
-
RDS (on) (最大)500 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)500 mΩ
-
RthJA (最大)80 K/W
-
RthJC (最大)4.46 K/W
-
Rth4.46 K/W
-
Special FeaturesPrice-performance
-
VDS (最大)500 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPA50R500CEXKSA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CoolMOS™ CE series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- integrated gate resistor
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- High CoolMOS™ quality and reliability
- fully insulated package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.