Ciss2700 pF
-
Coss670 pF
-
ID (@25°C) (最大)69 A
-
IDpuls (最大)276 A
-
Ptot (最大)36 W
-
QG (typ @10V)38 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4 mΩ
-
RthJC (最大)4.2 K/W
-
Rth4.2 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPA040N06NXKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 FullPAK | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Optimized for synchronous rectification
- 40% lower RDS than alternative devices
- 40% FOM over similar devices
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.