IMZA65R040M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMZA65R040M2H

CoolSiC™ MOSFET 650 V, 40 mΩ G2 in a TO-247-4 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMZA65R040M2H
IMZA65R040M2H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    46 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    49 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    40 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.87 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin (asymmetric leads)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMZA65R040M2HXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
The CoolSiC™ MOSFET 650 V, 40 mΩ G2 in a TO-247-4 package builds on the strengths of Generation 1 technology and enables the accelerated system design of more cost optimized, efficient, compact, and reliable solutions. Generation 2 comes with significant improvements in key figures-of-merit for both, hard-switching operation and soft-switching topologies, suitable for all common combinations of AC-DC, DC-DC, and DC-AC stages.

特長

  • Excellent figures of merit (FOMs)
  • Best in class RDS(on)
  • High robustness and overall quality
  • Flexible driving voltage range
  • Support for unipolar driving (VGSoff=0)
  • Best immunity against turn-on effects
  • Improved package interconnect with .XT
  • 4-pin package

利点

  • Enables BOM savings
  • Maximizes the system performance per $
  • Highest reliability
  • Enables top efficiency and power density
  • Ease-of-use
  • Full compatibility with existing vendors
  • Allows designs without fan or heatsink
  • Kelvin source connection
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ