これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IMT65R260M1H
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IMT65R260M1H

生産終了
CoolSiC™ MOSFET discrete 650 V in TOLL package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMT65R260M1H
IMT65R260M1H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    346 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    260 mΩ
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    TOLL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMT65R260M1HXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
CoolSIC™ MOSFET 650 V, 260 mΩ in TOLL package leverages the strengths of the Infineon SiC technology to enable higher density designs and higher switching frequency operations. The small form factor and low parasitic of TOLL allow for an efficient and effective usage of board space as well to drive the MOSFET at higher frequencies, reaching higher power density. CoolSIC™ MOSFET 650 V, 260 mΩ in TOLL package offering is complemented by the availability of TOLL also for CoolMOS™ and CoolGaN™, making it an appealing one stop shop option for various systems. This 260 mΩ product is suitable for specific high efficiency designs in low power systems, like home appliances or low power industrial drives. It allows optimizing the performance per $, in hard commuting half and full bridge topologies, as well as increasing the efficiency of systems adopting topologies like the emerging Totem Pole PFC.

特長

  • 1st generation CoolSiC™
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • negligable Qrr
  • flat COSS
  • flat RDS(on) over temperature

利点

  • higher efficiency in hard switching
  • higher efficiency in soft switching
  • hard commutation on body diode
  • high reliability
  • Kelvin source
  • Kelvin source

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ