2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)84 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)74 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)57 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージTOLL
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
特長
- 1st generation CoolSiC™
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- negligable Qrr
- flat COSS
- flat RDS(on) over temperature
利点
- higher efficiency in hard switching
- higher efficiency in soft switching
- hard commutation on body diode
- high reliability
- Kelvin source
- Kelvin source
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.