ID (@25°C) (最大)81 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)34 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)26 mΩ
-
RthJC (最大)0.41 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージTOLL
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMT65R026M2HXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Excellent figures-of-merit (FOMs)
- Best in class RDS(on)
- Outstanding robustness
- Flexible driving voltage range
- Pin-to-pin compatible with all 8x8 FETs
- Improved package interconnect with .XT
- Tj,max=175°C
- 12k-cycle in TCoB
利点
- Enables BOM savings
- Maximizes the system performance per $
- Highest reliability and longer lifetime
- Enables top efficiency and power density
- Small footprint to more power density
- Most compact daughter card design
- Fully leverages SiC in a small footprint
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.