コントロール オプション1 motor + PFC
-
パッケージPG-LQFP-64
-
プロセッサ タイプMCE 2.0 + Arm® Cortex®-M0
-
メモリの種類Flash
-
モイスチャー感度レベル3
-
統合レベルMCE + MCU
-
説明MCE 2.0 with scripting and additional MCU, boost /totem pole PFC
|
OPN
|
IMC302AF064XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PG-LQFP-64 |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PG-LQFP-64 |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Dual core motor and PFC control IC
- 3.3 V or 5 V supply
- Motion Control Engine (MCE 2.0)
- Highly efficient FOC
- Single or leg shunt current sense
- Sensorless or hall based operation
- Multiple motor support
- Configurable protection feature set
- Functional safety UL/IEC 60730
- Additional Arm® Cortex® M0
- High speed MCE-MCU interface
- Flexible peripherals and interfaces
利点
- Fastest time to market
- No programming required
- Easy motor parametrization & tuning
- Lowest BOM cost
- Single shunt sensorless FOC
- Highly efficiencent speed control
- No comparators required
- MCU for user application code
- Full flexibitlity on system BOM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.