2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)129 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)13.8 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)11 mΩ
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージD2PAK 7-pin
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMBG75R011M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 高い堅牢性を備えた750 Vテクノロジー
- クラス最高のRDS(on) x Qfr
- 優れたRon x QossおよびRon x QG
- 低Crss/Cissと高Vgsth
- 100%アバランシェ試験済み
- インフィニオンのダイ アタッチ技術
- 最先端の上面放熱パッケージ
利点
- ハードスイッチングにおける優れた効率
- より高いスイッチング周波数を実現
- より高い信頼性
- 500 V超のバス電圧に対応
- 寄生ターンオンに対する堅牢性
- ユニポーラ駆動
- クラス最高の放熱性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.