これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IMBG65R260M1H
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IMBG65R260M1H

生産終了
SiC MOSFET in compact SMD package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMBG65R260M1H
IMBG65R260M1H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    19 A
  • Ptot (最大)
    65 W
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    346 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    260 mΩ
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    D2PAK 7-pin
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMBG65R260M1HXTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
CoolSiC™ MOSFET technology leverages the strong physical characteristics of silicon carbide, adding unique features that increase the device performance, robustness, and ease of use. The IMBG65R260M1H CoolSiC™ MOSFET 650V is a compact SMD 7 pin SiC MOSFET built on a state-of-the-art Infineon SiC trench technology and used in low power applications. It is optimized to enable max system performance, compactness and reliability.

特長

  • 1st generation CoolSiC™
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • negligable Qrr
  • flat COSS
  • flat RDS(on) over temperature

利点

  • higher efficiency in hard switching
  • higher efficiency in soft switching
  • hard commutation on body diode
  • high reliability
  • Kelvin source
  • Kelvin source

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ