AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP128 dBSPL
-
LFRO20 Hz
-
Sensitivity-36 dBFS
-
SNR72 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
消費電流980 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM72D128V01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 超低自己雑音/超高SNR (72 dB)
- バッテリー駆動が重要なアプリケーション向けに選択可能な電源モード (980/280 µA)
- マイクロフォン レベルで高い防塵性能 (IP57) を備えたSDM (Sealed Dual Membrane) 技術
- 超高ダイナミック レンジと128 dB SPLの高い最大入力音圧レベル (AOP)
- 非常に少ない製品間の位相と感度バラツキ (±1 dB)
- LFRO (低周波ロールオフ) は 20 Hzとフラットな周波数特性
- 非常に低い群遅延 (1 kHzで7 µs)
利点
- 最も静かな音から最も大きな音まで、非常にクリアに収音します
- マイクロフォン レベルでの高い侵入保護 (IP57)
- 高度なオーディオ機能 (ANC、トランスペアレンシー ヒアリング、オーディオ ズーム、ビームフォーミング) を実現
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.