AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP130 dBSPL
-
LFRO28 Hz
-
Sensitivity-36 dBFS
-
SNR69 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
消費電流980 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
|
OPN
|
IM69D130V01XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 69 dB(A) signal-to-noise ratio
- Below 1 percent distortions at 128 dBSPL (AOP - 130 dBSPL)
- Digital (PDM) interface with 6 μs group delay at 1 kHz
- Tight sensitivity (-36 ±1 dB) and phase (± 2 deg) tolerances
- 28 Hz low frequency roll-off
利点
- High fidelity and far field audio recording
- Matched, noise and distortion free audio signals for advanced audio signal processing
- Ultra-low group delay for latency-critical applications
- No analog components required
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.