AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP129 dBSPL
-
LFRO11 Hz
-
Sensitivity-36 dBFS
-
SNR69 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法3.50 x 2.65 x 0.98 mm³
-
消費電流450 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM69D129FV01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
SNR of 69dB(A) enables far-field & low volume audio pick-up. The flat frequency response (11 Hz low-frequency roll-off) & tight manufacturing tolerance improve performance of multi-microphone (array) applications.
特長
- Signal-to-noise ratio of 69dB(A) SNR
- Acoustic overload point at 129dBSPL
- IP57 dust and water resistant
- Ultra-low 450 μA current consumption
- Tight sensitivity (-36 ± 1 dB) tolerance
- Omnidirectional pickup pattern
- SMD Package: 3.5mm x 2.65mm x 0.98mm
利点
- Clear audio signals even for highest SPL
- High precision audio beams & algorithms
- Substantial battery saving
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.