AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP120 dBSPL
-
LFRO28 Hz
-
Sensitivity-26 dBFS
-
SNR69 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
消費電流980 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
|
OPN
|
IM69D120V01XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 69 dB (A) の信号対雑音比
- 120 dB SPLの音響過負荷ポイント
- 1 kHzで6 μsの群遅延を持つデジタル (PDM) インターフェース
- 感度 (-26 ±1 dB) および位相 (±2 deg) の許容差が小さい
- 28 Hzの低周波ロールオフ
利点
- 高忠実度かつ遠距離の音声録音
- 高度な音声信号処理のための、整合の取れたノイズおよび歪みのない音声信号
- レイテンシーが重要なアプリケーション向けの超低群遅延
- アナログ部品が不要
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.