AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP121 dBSPL
-
LFRO20 Hz
-
Sensitivity-26 dBFS
-
SNR68 dB
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法3.50 x 2.65 x 0.98 mm³
-
消費電流580 µA
-
電源電圧1.6 - 3.465 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM68D121JV01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TLGA-5-9 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TLGA-5-9 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 通常モードでの低消費電流 (580 µA)
- 低電力モードでの超低消費電流 (190 µA)
- 信号対雑音比 (SNR) : 68 dB (A)
- -26 dBFSの非常に高い感度
- フラットな周波数特性で、20 Hzときわめて低いLFRO (低域ロールオフ)
- マイクロフォン レベルで高い防水性、防塵保護 (IP57)
- パッケージサイズ: 3.5 mm × 2.65 mm × 0.98 mm
- 高性能RFシールド
- デジタルPDM出力
- 底面ポート
利点
- 音響性能を犠牲にすることなくバッテリーセーブを実現
- 高い音圧レベルでもクリアな音声信号
- 高精度なオーディオ ビームとアルゴリズム
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.