IM67D130A
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IM67D130A

車載アプリケーション向け高性能デジタルMEMSマイクロフォンXENSIV™ IM67D130A
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IM67D130A
IM67D130A
個.


製品仕様情報

  • AEC-Q103-003 qualified
    Yes
  • AOP
    130 dBSPL
  • LFRO
    28 Hz
  • Sensitivity
    -36 dBFS
  • SNR
    67 dB(A)
  • インターフェース
    Digital PDM
  • パッケージ寸法
    4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
  • 分類
    AEC-Q103-003
  • 消費電流
    980 µA
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 電源電圧
    1.62 - 3.60 V

OPN
IM67D130AXTSA2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
高いSNRと低いTHDにより音声の明瞭度が向上するため、ハンズフリー、音声認識、車室内通信に最適です。近接した感度と位相整合により、ビームフォーミング アレイに最適です。高い音響過負荷点と拡大された動作温度範囲により、車両内外への柔軟な設置が可能です。長期供給体制は一般的な車両ライフサイクルに適合しており、Tier 1およびOEMはプラットフォーム開発を通じた長期戦略を立てられます。さらに、認定におけるコスト削減にもつながります。

特長

  • ハイダイナミックレンジ103 dBの高い音声性能
  • 67 dB SPL (音圧レベル) の高いSNR (信号対雑音比)
  • 全高調波歪み(THD)は、高いSPLレベルで1%未満
  • アコースティックオーバーロードポイント (AOP): 130 dB SPL
  • 動作温度範囲: TA = -40℃ … 105℃
  • デジタルPDM出力

利点

  • 非常に高速なアナログ-デジタル変換
  • 広い動作温度範囲
  • 低周波ロールオフ
  • 長期供給
  • 少ない感度バラツキ
  • 位相の整合性
  • 高SPLレベルまでのクリアな音声
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ