AEC-Q103-003 qualifiedYes
-
AOP120 dBSPL
-
LFRO28 Hz
-
Sensitivity-26 dBFS
-
SNR67 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
分類AEC-Q103-003
-
消費電流980 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM67D120AXTSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 16ビット コーデックで最高の音声性能
- 93 dBのハイダイナミックレンジ
- SNR (信号対雑音比): 67 dB SPL
- SPLまで全高調波歪み1% 未満
- 120 dB SPLのアコースティックオーバーロードポイント (AOP)
- 動作温度範囲: -40℃~105℃
- AEC-Q103-003準拠
利点
- 非常に高速なアナログ-デジタル変換
- 広い動作温度範囲
- 低周波ロールオフ
- 長期供給
- 少ない感度バラツキ
- 位相の整合性
- 高SPLレベルまでのクリアな音声
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.