AEC-Q103-003 qualifiedYes
-
AOP130 dBSPL
-
Currently planned availability until at least2034
-
LFRO7 Hz
-
Sensitivity-36 dBFS
-
SNR66 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法3.50 x 2.65 x 0.98 mm³
-
分類AEC-Q103-003
-
消費電流1100 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM66D130AXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 12/2023 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 12/2023 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 車載規格AEC-Q103-003に準拠
- 温度範囲TA = -40℃ ~ +105℃
- 7 Hzまでフラットな周波数特性
- デジタルPDM出力
- ハイダイナミックレンジ
- 高い風切り音耐性
- 66 dB (A) の高いSNR (信号対雑音比)
- アクティブ全高調波歪み (THD) 補正
- 小型表面実装パッケージ
- IP57に対応する環境耐性
利点
- フラットな周波数特性
- 低周波ロールオフ
- 広い動作温度範囲
- 長期供給
- 車載規格準拠
- 少ない感度バラツキ
- 位相の整合性
- 高SPLレベルまでクリアな音声
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.