IM241-L6S1B
Active and preferred
RoHS対応

IM241-L6S1B

CIPOS™ Micro 600 V, 6 A three-phase intelligent power module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IM241-L6S1B
IM241-L6S1B
個.


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    450 W
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Open Emitter
  • スイッチ タイプ
    IGBT
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    6 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Micro
  • 製品名
    IM241-L6S1B
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IM241L6S1BAUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-DIP-23
パッケージ名 SOP 29x12
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
GB,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-DIP-23
パッケージ名 SOP 29x12
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
GB,TW
個.
在庫あり
CIPOS™ Micro 600 V, 6 A three-phase RCD2 IGBT based intelligent power module with open emitter in SOP 29x12 package providing fully-featured compact inverter solution for low motor drive applications like fans, pumps and light load appliances.

特長

  • RC IGBT Gen 2 (RCD2)
  • Fast and slow speeds versions
  • Temperature monitor with NTC
  • Accurate overcurrent shutdown (±5%)
  • Fault report. & prog. fault clear
  • Advanced input filter
  • Shoot-through protection
  • Open-emitter for single and
  • Leg-shunt current sensing
  • Isolation 2000 VRMS, 1min
  • HV H3TRB qualified
  • UL-certified

図

Block-diagram-IM241-Series
Block-diagram-IM241-Series
Block-diagram-IM241-Series
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ