Pmot (10kHz)200 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)0.28 Ω
-
コンフィギュレーションFull-Bridge
-
スイッチ タイプCoolMOS™
-
内蔵NTCYes
-
定格電流2 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Nano
-
製品名IM111-X6Q1B
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス600 V
|
OPN
|
IM111X6Q1BAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN 12x10 |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN 12x10 |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Gate driver & bootstrap function.
- Overcurrent protec. & fault report.
- Low 0.28 Ω RDS(on), 600 V CoolMOS™
- Undervoltage lockout for channels
- Shoot through protection
- Matched prop. delay for all chan.
- Optimized dv/dt for loss
- EMI trade offs
- Advanced input filter
- 3.3 V input logic compatible
- Motor power range 80-200 W
- 1500 VRMS min isolation
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.