Iout (最大)1500 mA
-
VS 範囲8 V~80 V
-
種類Buck
-
言語SPICE
-
認定Industrial
-
調光Hybrid dimming
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ILD8150XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Input voltage ranging from 8V
- Up to 1.5A average output current
- Efficiency values of more than 95%
- Maximum duty cycle up to 99%
- Up to 2 MHz switching frequency
- Soft-start
- Analog dimming 100 to 12.5%
- PWMdimming 12.5 to 0.5% with 3.4kHz
- Dim-to-off
- Adjustable O/Pcurrent via shunt resistor
- Typical 3% output current accuracy
- Overtemperature protection
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.