Iout (最大)1500 mA
-
VS 範囲4.5 V~60 V
-
種類Buck
-
認定Industrial
-
調光Analog or digital
|
OPN
|
ILD6150XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supports buck topology
- Wide usable input voltage from 4.5-60V
- Integrated switch rated up to 1500mA
- PWM or analog dimming
- Adjustable over temperature protection
- Over current protection
利点
- High efficiency
- Up to 3000:1 contrast ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.