Eoff (Hard Switching)0.95 mJ
-
Eon2.4 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)80 A
-
ICpuls (最大)300 A
-
IF (最大)80 A
-
IFpuls (最大)300 A
-
Irrm31 A
-
Ptot (最大)395 W
-
QGate164 nC
-
Qrr1800 nC
-
RGint0 Ω
-
RG18 Ω
-
td(off)144 ns
-
td(on)40 ns
-
tf41 ns
-
tr46 ns
-
VCE(sat)1.42 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.5 V
-
VGE(th) 範囲3.2 V~4.8 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 S5 10-30 kHz
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~30 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKW75N65ES5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very low VCEsatof 1.35 V at 25°C
- 4 times Icpulse current (100°C Tc)
- Soft current fall characteristics
- No tail current
- Symmetrical, low voltage overshoot
- Max. junction temp. Tvj= 175°C
- Qualified acc. to JEDEC standards
- Gate voltage under control:
- No risk of unwanted turn-on
- No need for gate clamping
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.