Eoff (Hard Switching)1.2 mJ
-
Eon3.2 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)40 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm12.8 A
-
Ptot (最大)483 W
-
QGate185 nC
-
Qrr1900 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12 Ω
-
td(off)290 ns
-
td(on)30 ns
-
tf16 ns
-
tr57 ns
-
tSC10 µs
-
VCE(sat)2.05 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF2.4 V
-
スイッチング周波数HighSpeed3 20-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT HighSpeed 3
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKW40N120H3FKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- To replace 70 kHz switching MOSFETs
- Low switching losses
- Excellent VCEsatbehavior
- Fast switching behavior
- Low EMI emissions
- Optimized diode for:
- Improvement in switching losses
- Low gate resistor select. possible
- Excellent switch.behavior (@>5 Ω)
- Short circuit capability
- Offering Tj(max)of 175°C
- Packaged with & without free. diode
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.