Eoff (Hard Switching)0.33 mJ
-
Eon0.99 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)30 A
-
IC (@ 25° ) (最大)60 A
-
ICpuls (最大)90 A
-
IF (最大)24 A
-
IFpuls (最大)45 A
-
Irrm22 A
-
Ptot (最大)185 W
-
QGate155 nC
-
Qrr1250 nC
-
RGint0 Ω
-
RG26 Ω
-
td(off)367 ns
-
td(on)39 ns
-
tf9 ns
-
tr12 ns
-
VCE(sat)1.4 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.4 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 20-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKW30N65WR5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Monolithic diode
- Optimized for PFC and welding
- Stable temperature behavior
- Very Low VCEsat and low Eoff
- Easy parallel switching capability
- Positive temp. coeff. of VCE(sat)
- Low temp. depen. of VCE(sat) and Esw
- Very Low VCEsatof 1.4 V @25°C
- Low Etot
- Good Rgcontrollability
利点
- Best price/performance ratio
- Efficient cooling in HVAC
- Very good thermal performance
- Drop-in replacement
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.