Eoff (Hard Switching)2.05 mJ
-
Eon2.25 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)50 A
-
IC (@ 100°) (最大)25 A
-
ICpuls (最大)100 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)100 A
-
Irrm24 A
-
Ptot (最大)349 W
-
QGate120 nC
-
Qrr2050 nC
-
RGint0 Ω
-
RG16.4 Ω
-
td(off)340 ns
-
td(on)25 ns
-
tf164 ns
-
tr24 ns
-
tSC10 µs
-
VCE(sat)2.2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™2 2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 2
|
OPN
|
IKW25N120T2FKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- Lowest VCEsatdrop
- Low switching losses
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Very soft, fast recovery diode
- High ruggedness
- Temperature stable behavior
- Low EMI emissions
- Low gate charge
- Very tight parameter distribution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.