Eoff (Hard Switching)1.3 mJ
-
Eon3.3 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)40 A
-
IC (@ 25° ) (最大)80 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm19 A
-
Ptot (最大)500 W
-
QGate190 nC
-
Qrr3600 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12 Ω
-
td(off)300 ns
-
td(on)30 ns
-
tf46 ns
-
tr46 ns
-
tSC10 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.9 V
-
スイッチング周波数18-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲18 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT HighSpeed 3
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKQ40N120CH3XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PLUS | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MX
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- 75 A, 1200 V IGBT
- Co-packed with 75 A diode
- TO-247 footprint
- Lower Rth(jh)
- Ext. collector-emitter pin creepage
- Extended clip creepage
- Fully encapsulated front side
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.