|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Very Low VCEsatof 1.5 V at 25°C
- 4 times Ic pulse current (100°C Tc)
- Soft current fall characteristics
- Symmetrical, low voltage overshoot
- Gate voltage under control
- No risk of unwanted turn-on
- No need for gate clamping
- Maximum Tvj= 175°C
- Qualif. accor. to JEDEC standards
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.