IKCM15R60GD

IKCM15R60GD

CIPOS™ Mini 600 V, 15 A two-phase asymmetric inverter intelligent power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKCM15R60GD
IKCM15R60GD


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    2200 W
  • コンフィギュレーション
    2 Phase Asymmetric Inverter
  • スイッチ タイプ
    IGBT
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    15 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Mini
  • 製品名
    IKCM15R60GD
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CIPOS™ Mini 600 V, 15 A two-phase asymmetric TRENCHSTOP™ IGBT based intelligent power module in DIP 36x21D package. It is designed to control two phase switched reluctanct motors in variable speed drives for the applications and it provides excellent thermal conduction and electrical isolation based on DCB substrate.

特長

  • Based on TRENCHSTOP™ IGBT
  • 2 phase asymmetric inverter
  • 15 A of inverter current rating
  • Rugged SOI gate driver technology
  • Over current shutdown
  • All of 4 switches turn off
  • Undervoltage lockout at all chan.
  • Cross-conduction prevention
  • Built-in temperature monitoring
  • Power rating up to 2200 W at 10 kHz
  • UL certified

図

two-phase_asymmetric
two-phase_asymmetric
two-phase_asymmetric
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ