Eoff (Hard Switching)0.03 mJ
-
Eon0.07 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)6.8 A
-
IC (@ 25° ) (最大)10.8 A
-
ICpuls (最大)24 A
-
IF (最大)12.3 A
-
IFpuls (最大)24 A
-
Irrm6.8 A
-
Ptot (最大)31.2 W
-
QGate22 nC
-
Qrr130 nC
-
RGint0 Ω
-
RG48 Ω
-
td(off)115 ns
-
td(on)11 ns
-
tf15 ns
-
tr5 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲30 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-220FP-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IKA08N65H5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Compared to HighSpeed 3 family:
- Factor 2.5 lower Qg
- Factor 2 reduced switching losses
- 200 mV reduction in VCE(sat)
- Co-packed with Rapid Si-diode
- Low COES/EOSS
- Mild positive temp. coefficient
- Temperature stability of Vf
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.