2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Eoff (Soft Switching)0.14 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)30 A
-
IC (@ 25°) (最大)60 A
-
ICpuls (最大)90 A
-
IF (最大)30 A
-
IFpuls (最大)90 A
-
Ptot (最大)330 W
-
QGate240 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)350 ns
-
tf30 ns
-
VCE(sat)1.55 V
-
VCE (最大)1100 V
-
VF1.8 V
-
VGE(th)5.8 V
-
スイッチング周波数RC Soft Switching Series 8-60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IHW30N110R5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Powerful monolithic body diode
- Very tight parameter distribution
- High ruggedness
- Temperature stable behavior
- Very Low VCEsat
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Low EMI
- Vg = 25 V
- Maximum operating TJ of 175 °C
- Pb free lead plating
- RoHS compliant
利点
- Lowest power dissipation
- Better thermal management
- Optimized for fsw up to 60 kHz
- Resists capacitive peaks reliably
- Lower EMI filtering requirements
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.