Eoff (Hard Switching)0.77 mJ
-
Eon0.85 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)101 A
-
IC (@ 25°) (最大)161 A
-
ICpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)536 W
-
QGate210 nC
-
RGint0 Ω
-
RG8 Ω
-
td(off)421 ns
-
td(on)30 ns
-
tf15 ns
-
tr9 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
VGE(th) 範囲3.2 V~4.8 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲30 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247-4
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Extremely low cont. inductance loop
- Emitter pin for driver feedback
- Same coll. emitter creep. dist.*
- 20% reduced total switching losses*
- *compared to TO-247 package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.