IGOT65R035D2
Active and preferred
RoHS対応

IGOT65R035D2

CoolGaN™ Transistor 650 V G5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGOT65R035D2
IGOT65R035D2
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • ID (@25°C) (最大)
    44 A
  • IDpuls (@25°C) (最大)
    97 A
  • QG
    7.7 nC
  • RDS (on) (最大)
    42 mΩ
  • RDS (on) (typ)
    35 mΩ
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    DSO TSC
  • ファミリー
    CoolGaN™ Transistor 650 V G5
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 認定
    Industrial

OPN
IGOT65R035D2AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 11/2024
組立国
ID
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 11/2024
組立国
ID
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The IGOT65R035D2 GaN power transistor allows for increased efficiency at high-frequency operation. As part of the CoolGaN™ 650 V G5 family, it meets the highest quality standards, enabling highly reliable designs with superior efficiency.Housed in a top-side cooled DSO package, it is designed for optimal power dissipation in various industrial applications.

特長

  • 650 V e-mode power transistor
  • Ultrafast switching
  • No reverse-recovery charge
  • Capable of reverse conduction
  • Low gate charge, low output charge
  • Superior commutation ruggedness
  • Low dynamic RDS(on)
  • High ESD robustness: 2 kV HBM - 1 kV CDM
  • Top-side cooled package
  • JEDEC qualified (JESD47, JESD22)

利点

  • Supports high operating frequency
  • Enables highest system efficiency
  • Enables ultrahigh power density designs
  • Supports BOM cost savings
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ