Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)22 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)60 A
-
QG4.7 nC
-
RDS (on) (typ)55 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージThinPAK 8x8
-
ファミリーCoolGaN™ Transistor 650 V G5
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
IGL65R055D2XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 650 V e-mode power transistor
- Ultrafast switching
- No reverse-recovery charge
- Capable of reverse conduction
- Low gate charge, low output charge
- Superior commutation ruggedness
- Low dynamic RDS(on)
- High ESD robustness: 2 kV HBM - 1 kV CDM
- Bottom-side cooled package
- JEDEC qualified (JESD47, JESD22)
利点
- Supports high operating frequency
- Enables highest system efficiency
- Enables ultrahigh power density designs
- Supports BOM cost savings
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.