これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IGI60F2020A1L
生産終了
生産終了
RoHS対応

IGI60F2020A1L

生産終了
CoolGaN™ Integrated Power Stage (IPS) half-bridge 600 V to deliver high density, high efficiency solution

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGI60F2020A1L
IGI60F2020A1L


製品仕様情報

  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    5.2 A
  • IDpuls (@25°C) (最大)
    14.1 A
  • QG
    1.5 nC
  • RDS (on) (typ)
    200 mΩ
  • VDS (最大)
    600 V
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free

OPN
IGI60F2020A1LAUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IGI60F2020A1L combines a half-bridge power stage consisting of two 200 mΩ (typ. RDS(on)) / 600 V enhancement mode CoolGaN™ HEMT with dedicated gate drivers in a small 8 x 8 mm QFN-28 package.It is thus ideally suited to support the design of high density AC-DC charger and adapters utilizing the superior switching behavior of CoolGaN™ power switches. Infineon’s CoolGaN™ and related power switches provide a very robust gate structure. When driven by a continuous gate current of a few mA in the “on” state, a minimum on-resistance RDS(on) is always guaranteed, independent of temperature and parameter variations.The driver utilizes on-chip coreless transformer technology (CT) to achieve signal level-shifting to the high-side. Further, CT guarantees robustness even for extremely fast switching transients above 300 V/ns.

特長

  • Isolated digital input with digital-in, power-out building block
  • Application configurable switching behavior
  • Fast, highly accurate, and stable timing
  • Thermally enhanced 8x8mm QFN-28

利点

  • Easy to drive with 2x digital PWM input
  • Low system BOM
  • Complete configurability of gate path via simple RC interface
  • Allows short dead-time setting to maximize system efficiency 
  • Small package for compact system designs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ