ID (@ TA=25°C) (最大)6 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)23 A
-
QG2.2 nC
-
RDS (on) (typ)140 mΩ
-
VDS (最大)600 V
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
製品名IGI60F1414A1L
|
OPN
|
IGI60F1414A1LAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Isolated digital input with digital-in, power-out building block
- Application configurable switching behavior
- Fast, highly accurate, and stable timing
- Thermally enhanced 8x8mm QFN-28
利点
- Easy to drive with 2x digital PWM input
- Low system BOM
- Complete configurability of gate path via simple RC interface
- Allows short dead-time setting to maximize system efficiency
- Small package for compact system designs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.