Currently planned availability until at least2036
-
ICn520 A
-
VCE750 V
-
技術EDT3
| 推奨 | |
|
OPN
|
IGC165T75H12DCKYAX7SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 07/2025 |
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 07/2025 |
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- クラス最高レベルの電流密度
- 470 V VDCシステムに適合
- 最大接合温度185 ℃
- 高速スイッチング
- 非常に低いVCEsat
- 非常に低いスイッチング損失
- 短いテール電流
- 非常に狭いパラメーター分布
- 短絡耐量 tsc = 3 µs
- 両面はんだ付けおよび焼結が可能
- AEC-Q101に準拠した製品検証
利点
- 車載要件に最適
- 750 Vクラス対応
- カスタマイズ開発 (要望に応じて)
- 出力電流密度を最大25%向上
- 損失を低減し、最大Tvjを向上
- モジュールの小型化によるコストメリット
- システムレベルでのアンペア当たりのコストが低い
- 並列化にかかる労力とコストを削減
- 高い信頼性と品質
- ドロップイン置換
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.