IGC15T65QE
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IGC15T65QE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGC15T65QE
IGC15T65QE


製品仕様情報

  • IC (最大)
    30 A
  • VCE(sat) (最大)
    2.32 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGE(th) 範囲
    4.2 V~5.6 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 技術
    IGBT HighSpeed 3

OPN
IGC15T65QEX1SA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon’s HighSpeed 3 family provides the best compromise between switching and conduction losses for frequencies between 25kHz and 70kHz. The key feature of this family is a MOSFET-like turn-off switching behavior, leading to low turn-off losses.

特長

  • Positive temperature coefficient
  • Easy paralleling

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ