ICn230 A
-
VCE1200 V
-
技術EDT3
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGC100T120Y12RDAX7SA2 | IGC100T120Y12RDAX7SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- | -- |
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 1 | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 1200 Vマイクロ パターン トレンチ技術
- 低VCE (sat)
- 低スイッチング損失
- 短いテール電流
- 正の温度係数
- ゲート抵抗内蔵
- 並列接続が容易
- はんだ付け/焼結可能な表面パッド
- 最大接合部温度: 185 ℃
利点
- 車載用途に最適
- カスタマイズ開発 (要望に応じて)
- 最大25%高い出力電流密度
- 損失低減と最大Tvjの向上
- モジュール小型化によるコストメリット
- システムレベルでアンペア(A)あたりの低コスト
- 並列化の工数とコストを削減
- 高い信頼性と品質
- ドロップイン置換
- シンプルなゲートドライブ設計
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.