IGC033S10S1Q
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IGC033S10S1Q

CoolGaN™車載用トランジスタ100V G1、PQFN 3x5、3.3mΩ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGC033S10S1Q
IGC033S10S1Q


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • ID (@25°C) (最大)
    76 A
  • IDpuls (@25°C) (最大)
    700 A
  • QG
    11 nC
  • RDS (on) (typ)
    2.4 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • パッケージ
    PQFN 3x5
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 認定
    Automotive

OPN
IGC033S10S1QXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
IGC033S10S1Qは、小型のPQFN 3x5パッケージに収められた100 VのノーマルオフEモードパワートランジスタで、高電力密度の設計が可能です。このデバイスはAEC-Q101規格に従って認定されており、オン状態抵抗が低いため、幅広い車載アプリケーションで信頼性の高い性能を実現する理想的な選択肢です。

特長

  • AEC-Q101認定
  • 100 V eモードパワートランジスタ
  • 両面冷却パッケージ
  • 逆回復電荷なし
  • 超低性能指数

利点

  • 最高クラスの電力密度
  • 最高効率
  • 熱管理の改善
  • 小型、軽量設計が可能
  • 優れた信頼性
  • BOMコストの削減
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ