Eoff (Hard Switching)0.07 mJ
-
Eon0.25 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)35 A
-
IC (@ 100°) (最大)23 A
-
ICpuls (最大)60 A
-
Ptot (最大)105 W
-
QGate38 nC
-
RGint0 Ω
-
RG25 Ω
-
td(off)117 ns
-
td(on)12 ns
-
tf30 ns
-
tr14 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 10-40 kHz
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~40 kHz
-
パッケージPG-TO263-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGB15N65S5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very low VCEsatof 1.35V at 25°C
- IC(n)= 4x nominal curr. @100°C Tc
- Soft current fall characteristics
- With no tail current
- Symmetrical, low voltage overshoot
- Maximum junction temp. Tvj=175°C
- Qualif. accor. to JEDEC standards
- Gate voltage under control:
- No risk of unwanted turn-on/off
- No need for gate clamping
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.