IFX91041EJ V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iq (最大)1800 mA
-
Iq7000 µA
-
VQ (マルチ)5.0 V
-
インヒビットYes
-
ウォッチドッグNo
-
ピークリフロー温度 (最大)260 °C
-
プロダクトIDSP000660596
-
モイスチャー感度レベル3
-
リセットNo
-
リフロー回数3
-
リプレースメントTLE8366E V50
-
レギュレーター タイプBuck Regulator
-
保護Yes
-
備考VQ fixed to 5.0V; Tolerance 2% up to 1000mA; DSO-8 EP
-
出力電流タイプBuck Converter
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
許容範囲2(4)%
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 1.8A step down voltage regulator
- 5.0 V Output Voltage
- ± 2% output voltage tolerance (+-4% for full load current range)
- Integrated power transistor
- PWM regulation with feed forward
- Input voltage range from 4.75V to 45V
- 370 kHz switching frequency
- Synchronization input
- Very low shutdown current consumption (<2uA)
- Soft-start function
- Input under voltage lockout
- Suited for industrial applications: Tj = -40 °C to +125°C
- Green Product (RoHS compliant)
利点
- Lowest Current Consumption
- High Input Voltage (>30V)
- High Output Current (>400mA)
- Highest Efficiency
- Wide Temperature Range
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.