IFX91041EJ V33

IFX91041EJ V33

The IFX91041EJ V33 series are monolithic integrated circuits that provide all active functions for a step-down (buck) switching voltage regulator.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IFX91041EJ V33
IFX91041EJ V33


製品仕様情報

  • Iq (最大)
    1800 mA
  • Iq
    7000 µA
  • VQ (マルチ)
    3.3 V
  • インヒビット
    Yes
  • ウォッチドッグ
    No
  • ピークリフロー温度 (最大)
    260 °C
  • プロダクトID
    SP000660594
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • リセット
    No
  • リフロー回数
    3
  • リプレースメント
    TLE8366E V33
  • レギュレーター タイプ
    Buck Regulator
  • 保護
    Yes
  • 備考
    VQ fixed to 3.3V; Tolerance 2% up to 1000mA; DSO-8 EP
  • 出力電流タイプ
    Buck Converter
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 許容範囲
    2(4)%

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
These devices are suited for use in industrial applications featuring protection functions such as current limitation and over temperature shutdown.

特長

  • 1.8A step down voltage regulator
  • 3.3 V Output Voltage
  • ± 2% output voltage tolerance (+-4% for full load current range)
  • Integrated power transistor
  • PWM regulation with feed forward
  • Input voltage range from 4.75V to 45V
  • 370 kHz switching frequency
  • Synchronization input
  • Very low shutdown current consumption (<2uA)
  • Soft-start function
  • Input under voltage lockout
  • Suited for industrial applications: Tj = -40 °C to +125°C
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • Lowest Current Consumption
  • High Input Voltage (>30V)
  • High Output Current (>400mA)
  • Highest Efficiency
  • Wide Temperature Range

アプリケーション

図

Application_Diagram_IFX91041_FVV
Application_Diagram_IFX91041_FVV
Application_Diagram_IFX91041_FVV
IFX91041_Pinout
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ